- Apoios de esfera auto-alinhante, parafusos de pressão
- K0282
Apoios de esfera auto-alinhante
- K0302
Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°
- K0283
Apoios com esfera auto-alinhante ângulo de inclinação 14° e 20°
- K0284
Apoios com esfera auto-alinhante com O-Ring
- K0284_C
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa
- K0284_F
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
- K0284_K
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa
- K0284_O
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
- K0284_P
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
- K0285
Apoios com esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0286
Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático
- K1164
Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático
- K0287
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis
- K0288
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring
- K0289
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0290
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
- K0291
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
- K0381
Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
- K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
- K0384
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
- K0383
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
- K0382
Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca
- K0389
Parafusos de pressão
- K0667
Parafusos de pressão em aço inoxidável
- K0668
Parafuso de pressão com trava rosca
- K0403
Parafusos de pressão com niple
- K0272
Parafusos de pressão com ponta
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- Elementos ajustáveis na altura
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
K0284Apoios com esfera auto-alinhante com O-Ring |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado. Esfera: Forma C, F de aço ferramenta. Forma K de POM (Poliacetal). Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante. Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.Versão:Corpo: temperado e brunido. Esfera: Formas C, F endurecidas, brunidas. Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca. Forma O possui superfície comparável à granulação 100. Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Esfera protegida contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfiície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.
Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | W | T | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0284.104X012 | C | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | - | 4,5 | 7 | 12 | | | sob consulta | | K0284.104X025 | C | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | - | 12 | 7 | 12 | | | sob consulta | | K0284.105X016 | C | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | - | 5 | 10 | 20 | | | sob consulta | | K0284.105X025 | C | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | - | 12 | 10 | 20 | | | sob consulta | | K0284.304X012 | F | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | - | 4,5 | 7 | 12 | | | sob consulta | | K0284.304X025 | F | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | - | 12 | 7 | 12 | | | sob consulta | | K0284.305X016 | F | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | - | 5 | 10 | 20 | | | sob consulta | | K0284.305X025 | F | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | - | 12 | 10 | 20 | | | sob consulta | | K0284.704X012 | K | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | - | 4,5 | 7 | 2 | | | sob consulta | | K0284.704X025 | K | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | - | 12 | 7 | 2 | | | sob consulta | | K0284.705X016 | K | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | - | 5 | 10 | 4 | | | sob consulta | | K0284.705X025 | K | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | - | 12 | 10 | 4 | | | sob consulta | | K0284.504X012 | O | 10 | M4 | 8 | 12,5 | 2 | 28 | 3,5 | 7 | 11,5 | | | sob consulta | | K0284.504X025 | O | 10 | M4 | 8 | 25,5 | 2 | 28 | 9 | 7 | 11,5 | | | sob consulta | | K0284.505X017 | O | 13 | M5 | 11 | 17,5 | 3 | 28 | 6,5 | 10 | 19,8 | | | sob consulta | | K0284.505X026 | O | 13 | M5 | 11 | 26,5 | 3 | 28 | 9 | 10 | 19,8 | | | sob consulta | | K0284.506X021 | O | 17 | M6 | 14 | 21 | 3 | 28 | 7,5 | 13 | 27,4 | | | sob consulta | | K0284.508X024 | O | 19 | M8 | 19 | 24 | 4 | 24 | 8,5 | 15 | 38,6 | | | sob consulta | | K0284.510X028 | O | 24 | M10 | 21 | 28 | 4 | 24 | 9 | 20 | 58,3 | | | sob consulta | | K0284.604X014 | P | 10 | M4 | 10 | 14,5 | 4 | 28 | 3,5 | 7 | - | | | sob consulta | | K0284.604X027 | P | 10 | M4 | 10 | 27,5 | 4 | 28 | 9 | 7 | - | | | sob consulta | | K0284.605X019 | P | 13 | M5 | 13 | 19,5 | 5 | 28 | 6,5 | 10 | - | | | sob consulta | | K0284.605X028 | P | 13 | M5 | 13 | 28,5 | 5 | 28 | 9 | 10 | - | | | sob consulta | | K0284.606X023 | P | 17 | M6 | 16 | 23 | 5 | 28 | 7,5 | 13 | - | | | sob consulta | | K0284.608X026 | P | 19 | M8 | 21 | 26 | 6 | 24 | 8,5 | 15 | - | | | sob consulta | | K0284.610X030 | P | 24 | M10 | 23 | 30 | 6 | 24 | 9 | 20 | - | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|