A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampos tipo gancho polidos formas A/B/C
K0014

Grampos tipo gancho polidos formas A/B/C

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida. Diâmetro da haste retificado.Indicação:As forças de tensão e os torques informados são válidos dentro da área de fixação informada (H5).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0014 Grampos tipo gancho polidos formas A/B/C 249 kB

Desenhos (visão geral)

Grampos tipo gancho polidos formas A/B/C

Grampo tipo gancho, polido forma A

mais informações

Desenhos

Grampo tipo gancho, polido forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HH1H2H3H4H5
área de
fixação máx.
BRParafuso de
cabeça cilíndrica
DIN 912
Torque
de aperto
máx. Nm
F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0014.110030A2025755430910121230M10x6537,213 sob consulta
K0014.110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 sob consulta

Grampos tipo gancho polidos forma B

mais informações

Desenhos

Grampos tipo gancho polidos forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1HH1H2H3H4H5
área de
fixação máx.
BRParafuso de
cabeça cilíndrica
DIN 912
Torque
de aperto
máx. Nm
F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0014.208020B182258372327101020M8x5037,213,6 sob consulta
K0014.208025B182258372327101025M8x5032,310,9 sob consulta
K0014.208030B182258372327101030M8x5029,49 sob consulta
K0014.212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 sob consulta
K0014.212050B25329268391112151850M12x804914 sob consulta
K0014.212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 sob consulta
K0014.216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 sob consulta
K0014.216050B323610175391515152250M16x8514730,4 sob consulta
K0014.216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 sob consulta

Grampos tipo gancho polido forma C

mais informações

Desenhos

Grampos tipo gancho polido forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1H2H3H4H5
área de
fixação máx.
BLRParafuso de
cabeça cilíndrica
DIN 912
Torque
de aperto
máx Nm
F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 sob consulta
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 sob consulta
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 sob consulta
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 sob consulta
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 sob consulta