A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente de encosto em borracha, esférico
K0576

Batente amortecedor de borracha no formato cônico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de borracha se destacam por sua robustez e pela eficácia na suspensão e amortecimento de impactos. Estes amortecedores de borracha são adequados principalmente para limitação de curso elástico. Além disso, atuam como amortecedores de impactos em agregrados móveis, fixos e em máquinas. De uma maneira geral, eles servem também como simples batentes. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0576 Batente amortecedor de borracha no formato cônico 228 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha no formato cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0576.050035555035M10101203000 sob consulta
K0576.080060558060M121215011000 sob consulta
K0576.1250905512593M161620020000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33