A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha  tipo E
K0573

Batente amortecedor de borracha tipo E

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0573 Batente amortecedor de borracha tipo E 175 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha tipo E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0573.0080085588M338844 sob consulta
K0573.015012551512M44165182 sob consulta
K0573.015015551515M44100130 sob consulta
K0573.015020551520M4475113 sob consulta
K0573.020015552015M66145246 sob consulta
K0573.020020552020M6694216 sob consulta
K0573.020025552025M6665169 sob consulta
K0573.025015552515M66270540 sob consulta
K0573.025025552525M66105315 sob consulta
K0573.025030552530M6685281 sob consulta
K0573.025040552540M6675300 sob consulta
K0573.030015553015M88545491 sob consulta
K0573.030025553025M88160416 sob consulta
K0573.030030553030M88125425 sob consulta
K0573.030040553040M8885315 sob consulta
K0573.040020554020M88550660 sob consulta
K0573.040025554025M885001000 sob consulta
K0573.040030554030M88300870 sob consulta
K0573.040040554040M882601040 sob consulta
K0573.050020555020M1010860860 sob consulta
K0573.050025555025M10107001400 sob consulta
K0573.050030555030M10104501575 sob consulta
K0573.050040555040M10103501400 sob consulta
K0573.050050555050M1010170850 sob consulta
K0573.060030556030M10107001400 sob consulta
K0573.060040556040M10104001600 sob consulta
K0573.060050556050M10102401200 sob consulta
K0573.070042557042M10105202600 sob consulta
K0573.070045557045M10106803060 sob consulta
K0573.075025557525M121212111816 sob consulta
K0573.075030557530M121210902289 sob consulta
K0573.075040557540M12125002000 sob consulta
K0573.075050557550M12125502750 sob consulta