A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha  tipo CT com cintura
K0570

Batente amortecedor de borracha tipo CT com cintura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os batentes amortecedores de borracha são componentes amplamente utilizados para sustentações elásticas. São aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.

Os batentes com contorno acinturado de borracha reduzem altas cargas radiais no contorno da borracha, aumentando assim a vida útil do componente.

Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0570 Batente amortecedor de borracha tipo CT com cintura 187 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha  tipo CT com cintura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0570.01501557151215M44111122 sob consulta
K0570.02001557201415M66227227 sob consulta
K0570.03002057302220M88252504 sob consulta
K0570.04003057403330M88199796 sob consulta
K0570.04004857402048M88111555 sob consulta
K0570.05003057504030M1010499998 sob consulta
K0570.07504057755040M12125972030 sob consulta