A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha tipo AT com cintura
K0567

Batente amortecedor de borracha tipo AT com cintura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.

O design com cintura de borracha reduz altas cargas radiais no contorno da borracha, aumentando assim a vida útil do componente.

Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0567 Batente amortecedor de borracha tipo AT com cintura 162 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha  tipo AT com cintura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0567.0100105710810M4133137 sob consulta
K0567.01501557151215M41371135 sob consulta
K0567.02001557201415M618177283 sob consulta
K0567.03002057302220M823212763 sob consulta
K0567.04003057403330M8232021111 sob consulta
K0567.04004857402048M823101626 sob consulta
K0567.05003057504030M10283511229 sob consulta
K0567.07504057755040M12374662330 sob consulta