A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias
Batente de encosto em borracha em forma de parábola
K0574

Batente amortecedor de borracha em forma parabólica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de borracha se destacam pela sua robusteza e pela eficácia na suspensão e amortecimento de impactos. Estes
amortecedores de borracha são adequados principalmente para limitação de curso elástico. Além disso, atuam como amortecedores
de impactos em agregrados móveis, fixos e em máquinas. De uma maneira geral, eles servem também de simples batentes.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0574 Batente amortecedor de borracha em forma parabólica 168 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em forma parabólica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0574.020024552024M61814500 sob consulta
K0574.030036553036M82015750 sob consulta
K0574.035040553540M823161750 sob consulta
K0574.050058555058M1028303000 sob consulta
K0574.050067555067M838303200 sob consulta
K0574.075089557589M1237508000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33