A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo D
K0571

Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes de impacto para limitação do curso de mola em massas móveis. Eles são igualmente adequados para máquinas que não estejam fixadas na fundação e se encontrem montadas sobre pisos sensíveis, por ex. máquinas de escritórios. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0571 Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo D 176 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DHGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0571.00800855Aço88M364040 sob consulta
K0571.01001055Aço1010M4103535 sob consulta
K0571.01001555Aço1015M4102640 sob consulta
K0571.01500655Aço156M41017588 sob consulta
K0571.01500855Aço158M410187187 sob consulta
K0571.01501055Aço1510M410100100 sob consulta
K0571.01501555Aço1515M41050100 sob consulta
K0571.02000555Aço205M61813595 sob consulta
K0571.02000855Aço208M618250250 sob consulta
K0571.02001055Aço2010M618240240 sob consulta
K0571.02001555Aço2015M618110220 sob consulta
K0571.02002055Aço2020M61875225 sob consulta
K0571.02002555Aço2025M61865227,5 sob consulta
K0571.02500855Aço258M618850850 sob consulta
K0571.02501055Aço2510M618400400 sob consulta
K0571.02501555Aço2515M618210420 sob consulta
K0571.02502055Aço2520M618140420 sob consulta
K0571.02502555Aço2525M618100350 sob consulta
K0571.02503055Aço2530M61879316 sob consulta
K0571.03001555Aço3015M823270540 sob consulta
K0571.03002055Aço3020M823238714 sob consulta
K0571.03002555Aço3025M823153535,5 sob consulta
K0571.03003055Aço3030M823127508 sob consulta
K0571.03004055Aço3040M82388528 sob consulta
K0571.04001555Aço4015M8237101420 sob consulta
K0571.04002055Aço4020M8233651095 sob consulta
K0571.04003055Aço4030M823205820 sob consulta
K0571.04004055Aço4040M823143858 sob consulta
K0571.05002055Aço5020M10286461938 sob consulta
K0571.05003055Aço5030M10283541416 sob consulta
K0571.05004055Aço5040M10282301380 sob consulta
K0571.05005055Aço5050M10281601280 sob consulta
K0571.06004055Aço6040M10283171902 sob consulta
K0571.07002555Aço7025M10289803430 sob consulta
K0571.07004555Aço7045M10284383066 sob consulta
K0571.07502555Aço7525M123713184613 sob consulta
K0571.07504055Aço7540M12376433858 sob consulta
K0571.07505055Aço7550M12374723776 sob consulta
K0571.07505555Aço7555M12373103100 sob consulta
K0571.008008551Aço inoxidável88M384040 sob consulta
K0571.010010551Aço inoxidável1010M4103535 sob consulta
K0571.015015551Aço inoxidável1515M41050100 sob consulta
K0571.020015551Aço inoxidável2015M618110220 sob consulta
K0571.025020551Aço inoxidável2520M618140420 sob consulta
K0571.030030551Aço inoxidável3030M823127508 sob consulta
K0571.040030551Aço inoxidável4030M823205820 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33