A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo C
K0569

Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os batentes amortecedores de borracha são componentes amplamente utilizados para sustentações elásticas. São aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.

Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0569 Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo C 180 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DHGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0569.01001055Aço1010M4410050 sob consulta
K0569.01001555Aço1015M445050 sob consulta
K0569.01501555Aço1515M44100100 sob consulta
K0569.02002055Aço2020M66230276 sob consulta
K0569.02002555Aço2025M66120180 sob consulta
K0569.02502055Aço2520M66230276 sob consulta
K0569.02502555Aço2525M66110165 sob consulta
K0569.02503055Aço2530M6680160 sob consulta
K0569.03002055Aço3020M88425637 sob consulta
K0569.03003055Aço3030M88175350 sob consulta
K0569.03004055Aço3040M88133400 sob consulta
K0569.04003055Aço4030M885301060 sob consulta
K0569.04004055Aço4040M88222666 sob consulta
K0569.05003055Aço5030M10106801360 sob consulta
K0569.05004055Aço5040M10103331000 sob consulta
K0569.05005055Aço5050M1010190665 sob consulta
K0569.07504055Aço7540M12127502250 sob consulta
K0569.07505055Aço7550M12126362225 sob consulta
K0569.010010551Aço inoxidável1010M4410050 sob consulta
K0569.015015551Aço inoxidável1515M44100100 sob consulta
K0569.020020551Aço inoxidável2020M66230276 sob consulta
K0569.025025551Aço inoxidável2525M66110165 sob consulta
K0569.030020551Aço inoxidável3020M88425637 sob consulta
K0569.030030551Aço inoxidável3030M88175350 sob consulta
K0569.040030551Aço inoxidável4030M885301060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33