A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo B
K0568

Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0568 Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo B 177 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DHGLTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0568.00800855Aço88M3633517 sob consulta
K0568.01001055Aço1010M41047575 sob consulta
K0568.01001555Aço1015M41045060 sob consulta
K0568.01500855Aço1510M4104130130 sob consulta
K0568.01501555Aço1515M4104100120 sob consulta
K0568.02001555Aço2015M6186325390 sob consulta
K0568.02002055Aço2020M6186130260 sob consulta
K0568.02002555Aço2025M618695210 sob consulta
K0568.02501555Aço2515M6186333399 sob consulta
K0568.02502055Aço2520M6186195410 sob consulta
K0568.02502555Aço2525M6186117257 sob consulta
K0568.02503055Aço2530M6186100300 sob consulta
K0568.03001555Aço3015M8238590708 sob consulta
K0568.03002055Aço3020M8238280560 sob consulta
K0568.03002555Aço3025M8238180396 sob consulta
K0568.03003055Aço3030M8238168504 sob consulta
K0568.03004055Aço3040M823888308 sob consulta
K0568.04002055Aço4020M8238700840 sob consulta
K0568.04003055Aço4030M8238273820 sob consulta
K0568.04004055Aço4040M8238189660 sob consulta
K0568.05002055Aço5020M10281014712500 sob consulta
K0568.05002555Aço5025M1028106301386 sob consulta
K0568.05003055Aço5030M1028105451635 sob consulta
K0568.05004055Aço5040M1028103101116 sob consulta
K0568.05005055Aço5050M102810180900 sob consulta
K0568.06004055Aço6040M1028105001750 sob consulta
K0568.07004555Aço7045M1028106002400 sob consulta
K0568.07502555Aço7525M12371224403660 sob consulta
K0568.07504055Aço7540M1237127002450 sob consulta
K0568.07505055Aço7550M1237125202600 sob consulta
K0568.07505555Aço7555M1237123962178 sob consulta
K0568.008008551Aço inoxidável88M3833517 sob consulta
K0568.010010551Aço inoxidável1010M41247575 sob consulta
K0568.015010551Aço inoxidável1510M4124-- sob consulta
K0568.020020551Aço inoxidável2020M6186130260 sob consulta
K0568.025020551Aço inoxidável2520M6186195410 sob consulta
K0568.030020551Aço inoxidável3020M8238280560 sob consulta
K0568.040020551Aço inoxidável4020M8238700840 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33