A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha  em aço ou aço inoxidável, tipo A
K0566

Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0566 Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo A 160 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DGLHRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0566.00800855Aço8M3682431 sob consulta
K0566.01001055Aço10M410103532 sob consulta
K0566.01001555Aço10M410155050 sob consulta
K0566.01500855Aço15M4108130104 sob consulta
K0566.01501055Aço15M41010122122 sob consulta
K0566.01501555Aço15M410155988 sob consulta
K0566.02000855Aço20M6188725580 sob consulta
K0566.02001055Aço20M61810300300 sob consulta
K0566.02001555Aço20M61815200300 sob consulta
K0566.02002055Aço20M61820133332 sob consulta
K0566.02002555Aço20M6182590270 sob consulta
K0566.02501055Aço25M61810800800 sob consulta
K0566.02501555Aço25M61815294441 sob consulta
K0566.02502055Aço25M61820200500 sob consulta
K0566.02502555Aço25M6182594282 sob consulta
K0566.02503055Aço25M6183070280 sob consulta
K0566.03001555Aço30M82315587880 sob consulta
K0566.03002055Aço30M82320318795 sob consulta
K0566.03002555Aço30M82325183549 sob consulta
K0566.03003055Aço30M82330150600 sob consulta
K0566.03004055Aço30M8234077385 sob consulta
K0566.04001555Aço40M8231512501875 sob consulta
K0566.04002055Aço40M823205651412 sob consulta
K0566.04003055Aço40M823303001200 sob consulta
K0566.04004055Aço40M82340189945 sob consulta
K0566.05002055Aço50M10282013003250 sob consulta
K0566.05002555Aço50M1028256672000 sob consulta
K0566.05003055Aço50M1028305002000 sob consulta
K0566.05004055Aço50M1028403001500 sob consulta
K0566.05005055Aço50M1028501931153 sob consulta
K0566.06004055Aço60M1028403771885 sob consulta
K0566.07004555Aço70M1028454102255 sob consulta
K0566.07502555Aço75M12372516554965 sob consulta
K0566.07504055Aço75M1237407173585 sob consulta
K0566.07505055Aço75M1237504702820 sob consulta
K0566.07505555Aço75M1237554052835 sob consulta
K0566.015015551Aço inoxidável15M412155988 sob consulta
K0566.020015551Aço inoxidável20M61815200300 sob consulta
K0566.025020551Aço inoxidável25M61820200500 sob consulta
K0566.030020551Aço inoxidável30M82320318795 sob consulta
K0566.030025551Aço inoxidável30M82325183549 sob consulta
K0566.040030551Aço inoxidável40M823303001200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33