A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E
K1319

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55 Shore A, cinza.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1319 Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E 183 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Cor
do corpo básico
D

HGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1319.00800855Aço inoxidávelcinza88M338844 sob consulta
K1319.01501255Aço inoxidávelcinza1512M44165182 sob consulta
K1319.01501555Aço inoxidávelcinza1515M44100130 sob consulta
K1319.01502055Aço inoxidávelcinza1520M4475113 sob consulta
K1319.02001555Aço inoxidávelcinza2015M66145246 sob consulta
K1319.02002055Aço inoxidávelcinza2020M6694216 sob consulta
K1319.02002555Aço inoxidávelcinza2025M6665169 sob consulta
K1319.02501555Aço inoxidávelcinza2515M86270540 sob consulta
K1319.02502555Aço inoxidávelcinza2525M86105315 sob consulta
K1319.02503055Aço inoxidávelcinza2530M8685281 sob consulta
K1319.02504055Aço inoxidávelcinza2540M8675300 sob consulta
K1319.03001555Aço inoxidávelcinza3015M88545491 sob consulta
K1319.03002555Aço inoxidávelcinza3025M88160416 sob consulta
K1319.03003055Aço inoxidávelcinza3030M88125425 sob consulta
K1319.03004055Aço inoxidávelcinza3040M8885315 sob consulta
K1319.04002055Aço inoxidávelcinza4020M88550660 sob consulta
K1319.04002555Aço inoxidávelcinza4025M885001000 sob consulta
K1319.04003055Aço inoxidávelcinza4030M88300870 sob consulta
K1319.04004055Aço inoxidávelcinza4040M882601040 sob consulta
K1319.05002055Aço inoxidávelcinza5020M1010860860 sob consulta
K1319.05002555Aço inoxidávelcinza5025M10107001400 sob consulta
K1319.05003055Aço inoxidávelcinza5030M10104501575 sob consulta
K1319.05004055Aço inoxidávelcinza5040M10103501400 sob consulta
K1319.05005055Aço inoxidávelcinza5050M1010170850 sob consulta
K1319.06003055Aço inoxidávelcinza6030M10107001400 sob consulta
K1319.06004055Aço inoxidávelcinza6040M10104001600 sob consulta
K1319.06005055Aço inoxidávelcinza6050M10102401200 sob consulta
K1319.07004255Aço inoxidávelcinza7042M10105202600 sob consulta
K1319.07004555Aço inoxidávelcinza7045M10106803060 sob consulta
K1319.07502555Aço inoxidávelcinza7525M121212111816 sob consulta
K1319.07503055Aço inoxidávelcinza7530M121210902289 sob consulta
K1319.07504055Aço inoxidávelcinza7540M12125002000 sob consulta
K1319.07505055Aço inoxidávelcinza7550M12125502750 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33