A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D
K1318

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55 Shore A, cinza.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes de impacto para limitação do curso de mola em massas móveis. Eles são igualmente adequados para máquinas que não estejam fixadas na fundação e se encontrem montadas sobre pisos sensíveis, por ex. máquinas de escritórios. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1318 Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D 168 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
Cor
do corpo básico
DHGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1318.00800855Aço inoxidável-88M364040 sob consulta
K1318.01001055Aço inoxidável-1010M4103535 sob consulta
K1318.01001555Aço inoxidável-1015M4102640 sob consulta
K1318.01500855Aço inoxidável-158M410187187 sob consulta
K1318.01501055Aço inoxidável-1510M410100100 sob consulta
K1318.02000855Aço inoxidável-208M618250250 sob consulta
K1318.02001055Aço inoxidável-2010M618240240 sob consulta
K1318.02001555Aço inoxidável-2015M618110220 sob consulta
K1318.02002055Aço inoxidável-2020M61875225 sob consulta
K1318.02500855Aço inoxidável-258M618850850 sob consulta
K1318.02501055Aço inoxidável-2510M618400400 sob consulta
K1318.02501555Aço inoxidável-2515M618210420 sob consulta
K1318.02502055Aço inoxidável-2520M618140420 sob consulta
K1318.02502555Aço inoxidável-2525M618100350 sob consulta
K1318.03001555Aço inoxidável-3015M823270540 sob consulta
K1318.03002055Aço inoxidável-3020M823238714 sob consulta
K1318.03003055Aço inoxidável-3030M823127508 sob consulta
K1318.03004055Aço inoxidável-3040M82388528 sob consulta
K1318.04001555Aço inoxidável-4015M8237101420 sob consulta
K1318.04002055Aço inoxidável-4020M8233651095 sob consulta
K1318.04003055Aço inoxidável-4030M823205820 sob consulta
K1318.05002055Aço inoxidável-5020M10286461938 sob consulta
K1318.05003055Aço inoxidável-5030M10283541416 sob consulta
K1318.05004055Aço inoxidável-5040M10282301380 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33