A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo C
K1320

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo C

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55 Shore A, cinza.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os batentes amortecedores de borracha são componentes amplamente utilizados para sustentações elásticas. São aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.

Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1320 Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo C 191 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
Cor
do corpo básico
DHGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1320.01001055Aço inoxidável-1010M44175350 sob consulta
K1320.01001555Aço inoxidável-1015M44100100 sob consulta
K1320.01501555Aço inoxidável-1515M44230276 sob consulta
K1320.02002055Aço inoxidável-2020M64120180 sob consulta
K1320.02002555Aço inoxidável-2025M64230276 sob consulta
K1320.02502055Aço inoxidável-2520M64110165 sob consulta
K1320.02502555Aço inoxidável-2525M6480160 sob consulta
K1320.02503055Aço inoxidável-2530M64425637 sob consulta
K1320.03002055Aço inoxidável-3020M84425637 sob consulta
K1320.03003055Aço inoxidável-3030M84133400 sob consulta
K1320.03004055Aço inoxidável-3040M845301060 sob consulta
K1320.04003055Aço inoxidável-4030M84222666 sob consulta
K1320.04004055Aço inoxidável-4040M846801360 sob consulta
K1320.05003055Aço inoxidável-5030M1043331000 sob consulta
K1320.05004055Aço inoxidável-5040M104190665 sob consulta
K1320.05005055Aço inoxidável-5050M1047502250 sob consulta
K1320.07504055Aço inoxidável-7540M1246362225 sob consulta
K1320.07505055Aço inoxidável-7550M1245050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33