A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B
K1321

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55 Shore A, cinza.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1321 Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B 182 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
Cor
do corpo básico
DHGLTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1321.00800855Aço inoxidávelcinza88M3633517 sob consulta
K1321.01001055Aço inoxidávelcinza1010M41047575 sob consulta
K1321.01001555Aço inoxidávelcinza1015M41045060 sob consulta
K1321.01501055Aço inoxidávelcinza1510M4104130130 sob consulta
K1321.01501555Aço inoxidávelcinza1515M4104100120 sob consulta
K1321.02001555Aço inoxidávelcinza2015M6185325390 sob consulta
K1321.02002055Aço inoxidávelcinza2020M6185130260 sob consulta
K1321.02002555Aço inoxidávelcinza2025M618595210 sob consulta
K1321.02501555Aço inoxidávelcinza2515M6185333399 sob consulta
K1321.02502055Aço inoxidávelcinza2520M6185195410 sob consulta
K1321.02502555Aço inoxidávelcinza2525M6185117257 sob consulta
K1321.02503055Aço inoxidávelcinza2530M6185100300 sob consulta
K1321.03001555Aço inoxidávelcinza3015M8237590708 sob consulta
K1321.03002055Aço inoxidávelcinza3020M8237280560 sob consulta
K1321.03002555Aço inoxidávelcinza3025M8237180396 sob consulta
K1321.03003055Aço inoxidávelcinza3030M8237168504 sob consulta
K1321.03004055Aço inoxidávelcinza3040M823788308 sob consulta
K1321.04002055Aço inoxidávelcinza4020M8237700840 sob consulta
K1321.04003055Aço inoxidávelcinza4030M8237273820 sob consulta
K1321.04004055Aço inoxidávelcinza4040M8237189660 sob consulta
K1321.05002055Aço inoxidávelcinza5020M1028814712500 sob consulta
K1321.05002555Aço inoxidávelcinza5025M102886301386 sob consulta
K1321.05003055Aço inoxidávelcinza5030M102885451635 sob consulta
K1321.05004055Aço inoxidávelcinza5040M102883101116 sob consulta
K1321.05005055Aço inoxidávelcinza5050M10288180900 sob consulta
K1321.06004055Aço inoxidávelcinza6040M102885001750 sob consulta
K1321.07004555Aço inoxidávelcinza7045M102886002400 sob consulta
K1321.07502555Aço inoxidávelcinza7525M12371024403660 sob consulta
K1321.07504055Aço inoxidávelcinza7540M1237107002450 sob consulta
K1321.07505055Aço inoxidávelcinza7550M1237105202600 sob consulta
K1321.07505555Aço inoxidávelcinza7555M1237103962178 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33