A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Batente amortecedor de borracha, tipo DS com ventosa
K0572

Batente amortecedor de borracha Tipo DS com ventosa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes de impacto para limitação do curso de mola em massas móveis.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0572 Batente amortecedor de borracha Tipo DS com ventosa 165 kB
 TH_018_Gummipuffer_ptBR 56,8 kB

Desenhos

Batente amortecedor de borracha  Tipo DS com ventosa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0572.015014571514M41350100 sob consulta
K0572.025018572518,5M61895285 sob consulta
K0572.030028573028,5M82397340 sob consulta
K0572.040028574028M823120480 sob consulta
K0572.050028575028M1028220990 sob consulta
K0572.070030577030M10283602160 sob consulta
K0572.075037577537M12373903510 sob consulta
K0572.1000505710050M16425408100 sob consulta