Grupos de mercadorias
Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B
K1142_B

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Dobradiças quadradas com porcas de fixação para aplicação externa ou interna em portas.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1142_B Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B 266 kB

Desenhos

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
AA1A2BB1D1

CADAces.PreçoEncomendar
K1142.10610135Baço-13101025,313,5M6 sob consulta
K1142.10814165Baço-18141432,416,5M8 sob consulta
K1142.110610135Baço inoxidável1.430513101025,313,5M6 sob consulta
K1142.110814165Baço inoxidável1.430518141432,416,5M8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33