A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Dobradiças de plástico, com função de aperto
K0436

Dobradiças de plástico, com função de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixo em aço.
Alavanca de engate em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão:Dobradiça preta.
Eixo zincado. Alavanca de engate preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Indicação:As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através da alavanca de engate.Sob consulta:Dobradiças com guia de fixação (saliência) (ranhura 6, 8 e 10) para perfil de alumínio.
Dobradiças com combinações de abas diferentes.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0436 Dobradiças de plástico, com função de aperto 240 kB
 TH_006_Scharniere_ptBR 307 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico, com função de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2A3A4BF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0436.2515155215152626480,50,38 sob consulta
K0436.3018185917,517,529,529,5480,70,4 sob consulta
K0436.3520207220203636480,70,4 sob consulta
K0436.4023237722,522,538,538,5480,750,45 sob consulta
K0436.45252587252543,543,5480,750,45 sob consulta
K0436.5028289727,527,548,548,5480,80,425 sob consulta
K0436.60333311532,532,557,557,5480,850,175 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33