A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Dobradiça de parafuso em aço inoxidável
K1347

Dobradiça de parafuso em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:fosco polido.Indicação:Dobradiça de aparafusamento para porta interna.
O ângulo de abertura é máx. 270°.
Indicação de desenho:
1) Ambos os rolos da haste longa são soldados
2) Engraxadeira
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1347 Dobradiça de parafuso em aço inoxidável 142 kB
 TH_006_Scharniere_ptBR 307 kB

Desenhos

Dobradiça de parafuso em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1347.06701161932186321911670655176,68189 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33