A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias
Conector de encaixe fêmea com conexão roscada
K1498

Conector de encaixe fêmea com conexão roscada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Revestimento dos cabos e carcaça em PVC.Versão:Bucha (fêmea)
Tensão: Ue 30 V
Eletricidade: Ie 2 A
Número de polos: com 8 ou 12 polos
Quantidade de fios: 8 ou 12.
Grau de proteção: IP 67
Cabo preto
Cor do cabo cinza
Indicação:Conector de encaixe com trava de aparafusamento, moldado por injeção no cabo.
Identificação do núcleo por código de cor DIN 47100.
Codificação A.
Adequado para esteiras porta cabos.
Torque de aperto recomendado 1,0 Nm.
Faixa de temperatura:móvel: 0 °C a +80 °C
fixo: −25 °C a +80 °C
Características:Forma A: Bucha reta
Forma B: Bucha angulada
Indicação de desenho:
com 8 polos:
1) branco (WH)
2) castanho (BN)
3) verde (GN)
4) amarelo (YE)
5) cinza (GY)
6) cor-de-rosa (PK)
7) azul (BU)
8) vermelho (RD)

com 12 polos:
1) castanho (BN)
2) azul (BU)
3) branco (WH)
4) verde (GN)
5) cor-de-rosa (PK)
6) amarelo (YE)
7) preto (BK)
8) cinza (GY)
9) vermelho (RD)
10) violeta (VT)
11) cinza cor-de-rosa (GY/PK)
12) vermelho azul (RD/BU)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1498 Conector de encaixe fêmea com conexão roscada 366 kB

Desenhos (visão geral)

Conector de encaixe fêmea com conexão roscada

Conector de encaixe com conexão roscada, forma A, bucha reta

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma A, bucha reta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaEspécieD

D3GLPQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar
K1498.1208X2500A8 polos14,56M12x141,525008 x 0,25 mm² sob consulta
K1498.1208X5000A8 polos14,56M12x141,550008 x 0,25 mm² sob consulta
K1498.1208X10000A8 polos14,56M12x141,5100008 x 0,25 mm² sob consulta
K1498.1212X10000Acom 12 polos156M12x141,9100008 x 0,25 mm² sob consulta

Conector de encaixe com conexão roscada, forma B, bucha angulada

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma B, bucha angulada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaEspécieD

D3GH1LPCADAces.PreçoEncomendar
K1498.11208X10000Bcom 8 polos156M12x126,43910000 sob consulta
K1498.11212X10000Bcom 12 polos156M12x126,43910000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33