Grupos de mercadorias
Dobradiças quadradas com porcas de fixação
K1338

Dobradiças quadradas com porcas de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Dobradiça em aço inoxidável 1.4305.
Material de fixação em aço inoxidável 1.4305.

Versão:peça polida.Indicação:Dobradiça de parafusos para construções niveladas.
Versão leve e pesada.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1338 Dobradiças quadradas com porcas de fixação 288 kB

Desenhos

Dobradiças quadradas com porcas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2A3A4BB1B2B3D1D2H1H2H3L1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1338.106300284530107,51840,228,21213M66713121682600 sob consulta
K1338.10840035614014102651351618M8810181620104800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33