Grupos de mercadorias
Fecho lingueta em aço inoxidável versão longa
K1352

Fecho lingueta em aço inoxidável versão longa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4305.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla

1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1352 Fecho lingueta em aço inoxidável versão longa 208 kB

Desenhos (visão geral)

Fecho lingueta em aço inoxidável versão longa

Fecho lingueta em aço inoxidável, versão longa

mais informações

Desenhos

Fecho lingueta em aço inoxidável, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1352.1730quadrado 7 mm2830 sob consulta
K1352.1736quadrado 7 mm2836 sob consulta
K1352.1740quadrado 7 mm2840 sob consulta
K1352.1750quadrado 7 mm2850 sob consulta
K1352.1760quadrado 7 mm2860 sob consulta
K1352.1830quadrado 8 mm2830 sob consulta
K1352.1836quadrado 8 mm2836 sob consulta
K1352.1840quadrado 8 mm2840 sob consulta
K1352.1850quadrado 8 mm2850 sob consulta
K1352.1860quadrado 8 mm2860 sob consulta
K1352.4330palheta dupla 3 mm2830 sob consulta
K1352.4336palheta dupla 3 mm2836 sob consulta
K1352.4340palheta dupla 3 mm2840 sob consulta
K1352.4350palheta dupla 3 mm2850 sob consulta
K1352.4360palheta dupla 3 mm2860 sob consulta
K1352.4530palheta dupla 5 mm2830 sob consulta
K1352.4536palheta dupla 5 mm2836 sob consulta
K1352.4540palheta dupla 5 mm2840 sob consulta
K1352.4550palheta dupla 5 mm2850 sob consulta
K1352.4560palheta dupla 5 mm2860 sob consulta
K1352.0030manopla2830 sob consulta
K1352.0036manopla2836 sob consulta
K1352.0040manopla2840 sob consulta
K1352.0050manopla2850 sob consulta
K1352.0060manopla2860 sob consulta

Lingueta para chave fecho

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A=Distância da linguetaA
para carcaça
com comprimento H=30
A
para carcaça
com comprimento H=36
A
para carcaça
com comprimento H=40
A
para carcaça
com comprimento H=50
A
para carcaça
com comprimento H=60
L

CADAces.PreçoEncomendar
K1340.450606182428384845 sob consulta
K1340.450808202630405045 sob consulta
K1340.4510010222832425245 sob consulta
K1340.4514014263236465645 sob consulta
K1340.4516016283438485845 sob consulta
K1340.4518018303640506045 sob consulta
K1340.4520020323842526245 sob consulta
K1340.4522022344044546445 sob consulta
K1340.4524024364246566645 sob consulta
K1340.4526026384448586845 sob consulta
K1340.4528028404650607045 sob consulta
K1340.4532032445054647445 sob consulta
K1340.4550050626872829245 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33