Grupos de mercadorias
Fecho lingueta com trava de segurança em aço inoxidável
K1350

Fecho lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta com trava de segurança resiste à oscilação e vibração, mesmo sob alta pressão de contato, graças a um elemento de bloqueio integrado, conforme a DIN 43668. O acionamento não é possível sem a chave adequada. A chave é removível apenas na posição fechada. Componente pré-montado. Versão direita = fechando na direção anti-horária. Versão esquerda = fechando na direção horária. Protegido contra água e poeira onforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Parafuso autotravante
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1350 Fecho lingueta com trava de segurança em aço inoxidável 193 kB

Desenhos (visão geral)

Fecho lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

Fecho lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Fecho lingueta com trava de segurança em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1AcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1350.14518à direitapalheta dupla 5 mm3018 sob consulta
K1350.24518à esquerdapalheta dupla 5 mm3018 sob consulta

Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A=Distância da linguetaA
para carcaça
com comprimento H=30
A
para carcaça
com comprimento H=36
A
para carcaça
com comprimento H=40
A
para carcaça
com comprimento H=50
A
para carcaça
com comprimento H=60
L

CADAces.PreçoEncomendar
K1340.450606182428384845 sob consulta
K1340.450808202630405045 sob consulta
K1340.4510010222832425245 sob consulta
K1340.4514014263236465645 sob consulta
K1340.4516016283438485845 sob consulta
K1340.4518018303640506045 sob consulta
K1340.4520020323842526245 sob consulta
K1340.4522022344044546445 sob consulta
K1340.4524024364246566645 sob consulta
K1340.4526026384448586845 sob consulta
K1340.4528028404650607045 sob consulta
K1340.4532032445054647445 sob consulta
K1340.4550050626872829245 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33