Grupos de mercadorias
Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena
K1339

Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401.
O-Ring NBR.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla

1) O-Ring
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1339 Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena 190 kB

Desenhos (visão geral)

Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena

Fecho lingueta em aço inoxidável, versão pequena

mais informações

Desenhos

Fecho lingueta em aço inoxidável, versão pequena

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1339.1718quadrado 7 mm3218 sob consulta
K1339.1818quadrado 8 mm3218 sob consulta
K1339.4318palheta dupla 3 mm3218 sob consulta
K1339.4518palheta dupla 5 mm3218 sob consulta
K1339.0018manopla3218 sob consulta

Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A=Distância da linguetaA
para carcaça
com comprimento H=30
A
para carcaça
com comprimento H=36
A
para carcaça
com comprimento H=40
A
para carcaça
com comprimento H=50
A
para carcaça
com comprimento H=60
L

CADAces.PreçoEncomendar
K1340.450606182428384845 sob consulta
K1340.450808202630405045 sob consulta
K1340.4510010222832425245 sob consulta
K1340.4514014263236465645 sob consulta
K1340.4516016283438485845 sob consulta
K1340.4518018303640506045 sob consulta
K1340.4520020323842526245 sob consulta
K1340.4522022344044546445 sob consulta
K1340.4524024364246566645 sob consulta
K1340.4526026384448586845 sob consulta
K1340.4528028404650607045 sob consulta
K1340.4532032445054647445 sob consulta
K1340.4550050626872829245 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33