A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Trava rotativa de fixação modelo on/off, com manípulos em plástico ou aço inoxidável
K1061

Trava rotativa de fixação modelo on/off, com manípulos em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Pino em aço inoxidável.
Cabeça rotativa em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).
Versão:Carcaça niquelada.
Pino com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabeça rotativa PA reforçada com fibra de vidro, preta.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da forma A para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
Possibilidade de montagem da forma B para placas com espessuras de 12 até 20 mm.
Acessórios:Placas de fixação K1062Indicação de desenho:
1) Placa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1061 Trava rotativa de fixação modelo on/off, manípulo em plástico ou aço inoxidável 239 kB
 Indicação técnica 231 kB

Desenhos (visão geral)

Trava rotativa de fixação modelo on/off, com manípulos em plástico ou aço inoxidável

Trava rotativa de fixação modelo on/off, com manípulos em plástico

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off, com manípulos em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Força
de tensão
N
Cisalhamento
kN
Força de extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1061.516Plástico515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C sob consulta
K1061.817Plástico817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C sob consulta
K1061.823Plástico823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C sob consulta

Trava rotativa de fixação modelo on/off, com manípulos em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off, com manípulos em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Força
de tensão
N
Cisalhamento
kN
Força de extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1061.5161Aço inoxidável515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C sob consulta
K1061.8171Aço inoxidável8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C sob consulta
K1061.8231Aço inoxidável8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33