A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada
K1367

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:PVC.Versão:preto.Indicação:Os perfis para proteção de cantos e bordas são projetados para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapa, sem a necessidade de usinagem adicional.Montagem:Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1367 Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada 217 kB
 Indicação técnica para proteção de arestas 36,2 kB

Desenhos (visão geral)

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada, forma A

mais informações

Desenhos

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

HCADAces.PreçoEncomendar
K1367.010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 sob consulta
K1367.010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 sob consulta
K1367.010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 sob consulta
K1367.010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 sob consulta
K1367.010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 sob consulta

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada, forma B

mais informações

Desenhos

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

HCADAces.PreçoEncomendar
K1367.114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 sob consulta
K1367.114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 sob consulta
K1367.114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 sob consulta
K1367.114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 sob consulta
K1367.114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 sob consulta

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada, forma C

mais informações

Desenhos

Perfis para proteção de cantos e bordas com abraçadeira de aço integrada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

HCADAces.PreçoEncomendar
K1367.217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 sob consulta
K1367.217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 sob consulta
K1367.217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 sob consulta
K1367.217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 sob consulta
K1367.217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33