A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
O-Ring de silicone, vermelho, conforme FDA.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta cumpre com os requisitos de higiene de acordo com as normas DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios:Chave especial de encaixe K1335.113
Chave dupla (estrela/boca) K1362.13
Capa de proteção de encaixe K1362.1310
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1353 Chave fecho Hygienic DESIGN 164 kB

Desenhos (visão geral)

Chave fecho Hygienic DESIGN

Chave fecho Hygienic DESIGN

mais informações

Desenhos

Chave fecho Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1353.18Canto duplo2818 sob consulta

Lingueta para chave fecho

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAL

CADAces.PreçoEncomendar
K1340.45060645 sob consulta
K1340.45080845 sob consulta
K1340.451001045 sob consulta
K1340.451401445 sob consulta
K1340.451601645 sob consulta
K1340.451801845 sob consulta
K1340.452002045 sob consulta
K1340.452202245 sob consulta
K1340.452402445 sob consulta
K1340.452602645 sob consulta
K1340.452802845 sob consulta
K1340.453203245 sob consulta
K1340.455005045 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33