A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico termoplástico (PU).Versão:preto.Indicação:Tampa contra poeira para fecho lingueta com diâmetro de cabeça máx. de 32 mm. Ela oferece elevada proteção contra poeira e umidade. Com a utilização da tampa contra poeira, a medida “A” do fecho é reduzida em 1 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0533 Guarda pó 172 kB

Desenhos

Guarda pó

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

CADAces.PreçoEncomendar
K0533.202230 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33