A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena
K1339

Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401
O-Ring NBR.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla

1) O-Ring
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1339 Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena 186 kB

Desenhos (visão geral)

Fecho lingueta em aço inoxidável versão pequena

Fecho lingueta em aço inoxidável, versão pequena

mais informações

Desenhos

Fecho lingueta em aço inoxidável, versão pequena

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1339.1718Quadrado 7 mm3218 sob consulta
K1339.1818Quadrado 8 mm3218 sob consulta
K1339.4318Palheta dupla 3 mm3218 sob consulta
K1339.4518Palheta dupla 5 mm3218 sob consulta
K1339.0018Manopla3218 sob consulta

Lingueta para chave fecho

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAL

CADAces.PreçoEncomendar
K1340.45060645 sob consulta
K1340.45080845 sob consulta
K1340.451001045 sob consulta
K1340.451401445 sob consulta
K1340.451601645 sob consulta
K1340.451801845 sob consulta
K1340.452002045 sob consulta
K1340.452202245 sob consulta
K1340.452402445 sob consulta
K1340.452602645 sob consulta
K1340.452802845 sob consulta
K1340.453203245 sob consulta
K1340.455005045 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33