A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em zamak ou plástico PA6 GFR 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Versão:Carcaça, acionamento e porca banhados em cromo ou preto.
Lingueta galvanizada.
Indicação:Chave fecho com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. A chave fecho pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Segura em caso de vibração (exceto a versão em plástico), um entalhe evita a abertura indesejada. Protegida contra água e sujeira conforme IP65.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palhetão duplo 3 mm
e) Palhetão duplo 5 mm
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0522 Chave fecho 160 kB

Desenhos (visão geral)

Chave fecho

Chave fecho

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

DAcionamento

SWHCADAces.PreçoEncomendar
K0522.17181Zinco30Quadrado 7 mm2718,5  sob consulta
K0522.18181Zinco30Quadrado 8 mm2718,5  sob consulta
K0522.20181Zinco30Fenda2718,5  sob consulta
K0522.43181Zinco30Palheta dupla 3 mm2718,5  sob consulta
K0522.45181Zinco30Palheta dupla 5 mm2718,5  sob consulta
K0522.20185Plástico28Fenda2718,5  sob consulta
K0522.43185Plástico28Palheta dupla 3 mm2718,5  sob consulta
K0522.45185Plástico28Palheta dupla 5 mm2718,5  sob consulta

Lingueta para chave fecho

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ALCADAces.PreçoEncomendar
K0523.135X16516,535 sob consulta
K0523.135X18518,535 sob consulta
K0523.135X20520,535 sob consulta
K0523.135X22522,535 sob consulta
K0523.135X24524,535 sob consulta
K0523.145X0454,545 sob consulta
K0523.145X0656,545 sob consulta
K0523.145X0858,545 sob consulta
K0523.145X10510,545 sob consulta
K0523.145X12512,545 sob consulta
K0523.145X14514,545 sob consulta
K0523.145X16516,545 sob consulta
K0523.145X18518,545 sob consulta
K0523.145X20520,545 sob consulta
K0523.145X21521,545 sob consulta
K0523.145X22522,545 sob consulta
K0523.145X24524,545 sob consulta
K0523.145X26526,545 sob consulta
K0523.145X28528,545 sob consulta
K0523.145X30530,545 sob consulta
K0523.145X32532,545 sob consulta
K0523.145X34534,545 sob consulta
K0523.145X36536,545 sob consulta
K0523.145X38538,545 sob consulta
K0523.145X40540,545 sob consulta
K0523.145X42542,545 sob consulta