A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.
Lingueta em aço.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Lingueta zincada.
Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento, além de um anel de vedação plano, aplicado na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça. Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 3 mm
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1113 Chave fecho - versão longa 228 kB

Desenhos (visão geral)

Chave fecho, versão longa

mais informações

Desenhos

Chave fecho, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

AcionamentoSWCADAces.PreçoEncomendar
K1113.1830130Quadrado 8 mm27 sob consulta
K1113.4030130Palheta dupla 3 mm27 sob consulta
K1113.2030130Fenda27 sob consulta
K1113.1840140Quadrado 8 mm27 sob consulta
K1113.4040140Palheta dupla 3 mm27 sob consulta
K1113.2040140Fenda27 sob consulta
K1113.1850150Quadrado 8 mm27 sob consulta
K1113.4050150Palheta dupla 3 mm27 sob consulta
K1113.2050150Fenda27 sob consulta

Lingueta para chave fecho

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
para carcaça com comprimento
H=30
A
para carcaça com comprimento
H=40
A
para carcaça com comprimento
H=50
L

CADAces.PreçoEncomendar
K1114.145X04016263645 sob consulta
K1114.145X06018283845 sob consulta
K1114.145X08020304045 sob consulta
K1114.145X10022324245 sob consulta
K1114.145X12024344445 sob consulta
K1114.145X14026364645 sob consulta
K1114.145X16028384845 sob consulta
K1114.145X18030405045 sob consulta
K1114.145X20032425245 sob consulta
K1114.145X22034445445 sob consulta
K1114.145X24036465645 sob consulta
K1114.145X26038485845 sob consulta
K1114.145X28040506045 sob consulta
K1114.145X30042526245 sob consulta
K1114.145X32044546445 sob consulta
K1114.145X34046566645 sob consulta
K1114.145X36048586845 sob consulta
K1114.145X38050607045 sob consulta
K1114.145X40052627245 sob consulta
K1114.145X42054647445 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33