A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.
Lingueta em aço.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Na versão de manípulo preto revestida a pó
Lingueta galvanizada.
Indicação:Chave fecho pequena com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. A chave fecho pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Manípulo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0518 Chave fecho em versão pequena 180 kB

Desenhos (visão geral)

Chave fecho em versão pequena

Chave fecho em versão pequena

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Acionamento

HSWCADAces.PreçoEncomendar
K0518.16131Quadrado 6 mm13,520  sob consulta
K0518.20131Fenda13,520 sob consulta
K0518.30132Manopla13,520 sob consulta

Lingueta para chave fecho

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AL

CADAces.PreçoEncomendar
K0519.125X0757,525 sob consulta
K0519.125X13513,525 sob consulta
K0519.125X19519,525 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33