A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça. Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 5 mm
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1106 Chave fecho em aço inoxidável 200 kB

Desenhos (visão geral)

Chave fecho em aço inoxidável

Chave fecho em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamento

HSWCADAces.PreçoEncomendar
K1106.40186Palheta dupla 5 mm1827 sob consulta
K1106.20186Fenda1827 sob consulta
K1106.18186Quadrado 8 mm1827 sob consulta

Lingueta para chave fecho

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
para carcaça com comprimento
H=18
L

CADAces.PreçoEncomendar
K1114.245X1801845 sob consulta
K1114.245X2002045 sob consulta
K1114.245X2402445 sob consulta
K1114.245X2802845 sob consulta
K1114.245X3203245 sob consulta
K1114.245X3403445 sob consulta
K1114.245X3603645 sob consulta
K1114.245X3803845 sob consulta
K1114.245X4004045 sob consulta
K1114.245X4204245 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33