A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Lingueta em aço.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Lingueta zincada.
Indicação:Chaves fecho de compressão são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requerem uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário.

Segurança em vibrações, proteção contra água e poeira conforme IP65.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
Funções:Ao girar o acionamento para a direita, a lingueta é girada em 90° e colocada na posição de fechamento. Ao girar mais uma vez em 90°, a lingueta será apertada através da rosca na posição axial e, com isto, será aumentada a pressão. O curso de aperto é de 6 mm. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Quadrado 8 mm
b) Palhetão duplo 3 mm
c) Palhetão duplo 5 mm
d) Manípulo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0529 Chave fecho de compressão 179 kB

Desenhos (visão geral)

Chave fecho de compressão

Chave fecho de compressão

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamento

HSWCADAces.PreçoEncomendar
K0529.18321Quadrado 8 mm3227  sob consulta
K0529.30321Manípulo3227 sob consulta
K0529.43321Palhetão duplo 3 mm3227  sob consulta
K0529.45321Palhetão duplo 5 mm3227  sob consulta

Lingueta para chave fecho de compressão

mais informações

Desenhos

Lingueta para chave fecho de compressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

LCADAces.PreçoEncomendar
K0530.145X3203245 sob consulta
K0530.145X3503545 sob consulta
K0530.145X3803845 sob consulta
K0530.145X4404445 sob consulta
K0530.151X3203251 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33