DescriçãoMaterial:Anel externo em aço inoxidável 1.4571.
Esfera de articulação em aço inoxidável 1.4034.
Tecido PTFE - Encaixe em aço inoxidável.
Versão:retificado e polido. Indicação:Para uso sob alta pressão e carga dinâmica. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN ISO 12240-1 E/ K. Particularidades: