A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea
K0717

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço estampado, temperado.Versão:peça galvanizada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Indicação:O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com discos de cobertura. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ. Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um bico dosador de lubrificação funilado, de acordo com a norma DIN 3405/A. A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um bico dosador de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0717 Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea 193 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Limite máx. de
rotações n
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
K0717.06Rosca direita6M610133020596,75912101127506501350 sob consulta
K0717.08Rosca direita8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 sob consulta
K0717.10Rosca direita10M10151943286,51410,512201517445014501225 sob consulta
K0717.12Rosca direita12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 sob consulta
K0717.16Rosca direita16M1622276442821151928222262502350975 sob consulta
K0717.20Rosca direita20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 sob consulta
K0717.22Rosca direita22M22x1,5303884541228202637263293003980725 sob consulta
K0717.061Rosca esquerda6M610133020596,75912101127506501350 sob consulta
K0717.081Rosca esquerda8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 sob consulta
K0717.101Rosca esquerda10M10151943286,51410,512201517445014501225 sob consulta
K0717.121Rosca esquerda12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 sob consulta
K0717.161Rosca esquerda16M1622276442821151928222262502350975 sob consulta
K0717.201Rosca esquerda20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 sob consulta
K0717.221Rosca esquerda22M22x1,5303884541228202637263293003980725 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33