A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita
K0723

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-10 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 12 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Bronzina em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de ligação correspondem à DIN 648 série de formas E.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0723 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita 185 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0723.20Rosca direita20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 sob consulta
K0723.06Rosca direita6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 sob consulta
K0723.12125Rosca direita12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.061Rosca esquerda6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 sob consulta
K0723.161Rosca esquerda17 -0,008M1624306746101411253320272245 sob consulta
K0723.08Rosca direita8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 sob consulta
K0723.10Rosca direita10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.10125Rosca direita10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.16Rosca direita17 -0,008M1624306746101411253320272245 sob consulta
K0723.101251Rosca esquerda10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.121251Rosca esquerda12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.121Rosca esquerda12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.12Rosca direita12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 sob consulta
K0723.201Rosca esquerda20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 sob consulta
K0723.101Rosca esquerda10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 sob consulta
K0723.081Rosca esquerda8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33