A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4310.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Contrapinos são utilizados para proteção de pinos e eixos. Eles são de fácil montagem e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.

Contrapinos com espiral duplo possuem uma característica de mola mais plana e, por isso, mais fáceis de montar. Através do espiral duplo, pode ser anexado um cabo de segurança antiperda.
Indicação de desenho:
Forma E: com espiral simples
Forma D: com espiral duplo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1137 Contrapino DIN 11024 125 kB

Desenhos (visão geral)

Contrapino DIN 11024

Contrapino DIN 11024, forma E, com espiral simples

mais informações

Desenhos

Contrapino DIN 11024, forma E, com espiral simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D1D2

D3Para
Pinos Ø
L1L2CADAces.PreçoEncomendar
K1137.11200EAço2102,59-145025 sob consulta
K1137.11300EAço3183,510-166028 sob consulta
K1137.11400EAço4204,516-206030 sob consulta
K1137.11500EAço524620-288540 sob consulta
K1137.11600EAço630728-4010550 sob consulta
K1137.11700EAço730828-4510550 sob consulta
K1137.21200EAço inoxidável2102,57-84025 sob consulta
K1137.21250EAço inoxidável2,511310-164624 sob consulta
K1137.21300EAço inoxidável3163,516-186034 sob consulta
K1137.21400EAço inoxidável4194,518-206436 sob consulta
K1137.21500EAço inoxidável526620-288245 sob consulta
K1137.21600EAço inoxidável630728-4011060 sob consulta

Contrapino DIN 11024, forma D, com espiral duplo

mais informações

Desenhos

Contrapino DIN 11024, forma D, com espiral duplo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D1D2

D3Para
Pinos Ø
L1L2CADAces.PreçoEncomendar
K1137.12225DAço2,25202,59-11,24224 sob consulta
K1137.12280DAço2,8203,211,2-144826 sob consulta
K1137.12360DAço3,620414-206432 sob consulta
K1137.12450DAço4,525520-268039 sob consulta
K1137.12560DAço5,6256,326-349745 sob consulta
K1137.12630DAço6,330734-4512556 sob consulta
K1137.12700DAço730845-5615063 sob consulta
K1137.22225DAço inoxidável2,5202,57-94224 sob consulta
K1137.22280DAço inoxidável2,8203,211-144826 sob consulta
K1137.22360DAço inoxidável3,620414-206432 sob consulta
K1137.22450DAço inoxidável4,525520-268039 sob consulta
K1137.22560DAço inoxidável5,6256,326-349745 sob consulta