A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica regulável em aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão em aço inoxidável
K0647

Alavanca excêntrica regulável em aço inoxidável com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:A alavanca excêntrica regulável pode ser utilizada somente quando não houver interferência na posição da alavanca de fixação com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência). Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.

A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Indicação de desenho:
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0647 Alavanca excêntrica regulável em aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão em aço inoxidável 168 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica regulável em aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0647.9541003X10com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0647.9541003X15com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0647.9541003X30com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0647.9541004X10com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0647.9541004X15com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0647.9541004X30com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0647.0541004X15com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 sob consulta
K0647.0541004X20com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0541004X30com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0541005X20com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0541005X30com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0541005X40com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 sob consulta
K0647.0541005X50com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 sob consulta
K0647.1541005X20com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1541005X30com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1541005X40com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1541005X50com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.1541006X20com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1541006X30com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1541006X40com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1541006X50com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.2541008X25com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0647.2541008X30com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0647.2541008X40com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0647.2541008X50com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K0647.2541010X25com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0647.2541010X30com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0647.2541010X40com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0647.2541010X50com polimento eletrolíticoM10271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K0647.9541303X10jateadoM312614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0647.9541303X15jateadoM312614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0647.9541303X30jateadoM312614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0647.9541304X10jateadoM412614,411,5913,536,241,71011,590 sob consulta
K0647.9541304X15jateadoM412614,411,5913,536,241,71511,590 sob consulta
K0647.9541304X30jateadoM412614,411,5913,536,241,73011,590 sob consulta
K0647.0541304X15jateadoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 sob consulta
K0647.0541304X20jateadoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0541304X30jateadoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0541305X20jateadoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 sob consulta
K0647.0541305X30jateadoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 sob consulta
K0647.0541305X40jateadoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 sob consulta
K0647.0541305X50jateadoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 sob consulta
K0647.1541305X20jateadoM518921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1541305X30jateadoM518921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1541305X40jateadoM518921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1541305X50jateadoM518921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.1541306X20jateadoM618921,51514,72270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.1541306X30jateadoM618921,51514,72270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.1541306X40jateadoM618921,51514,72270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.1541306X50jateadoM618921,51514,72270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.2541308X25jateadoM8271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0647.2541308X30jateadoM8271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0647.2541308X40jateadoM8271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0647.2541308X50jateadoM8271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
K0647.2541310X25jateadoM10271133,32418,328,896108251,58350 sob consulta
K0647.2541310X30jateadoM10271133,32418,328,896108301,58350 sob consulta
K0647.2541310X40jateadoM10271133,32418,328,896108401,58350 sob consulta
K0647.2541310X50jateadoM10271133,32418,328,896108501,58350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33