Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305.

Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0645_AG Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca macho 207 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0645.9512003X10com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0645.9512003X15com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0645.9512003X30com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0645.9512004X10com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0645.9512004X15com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0645.9512004X30com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0645.0512004X15com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,11512,5100 sob consulta
K0645.0512004X20com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0512004X30com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0512005X20com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0512005X30com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0512005X40com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0645.0512005X50com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0645.1512005X20com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1512005X30com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1512005X40com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1512005X50com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.1512006X20com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1512006X30com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1512006X40com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1512006X50com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.2512008X25com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0645.2512008X30com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0645.2512008X40com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0645.2512008X50com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0645.2512010X25com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0645.2512010X30com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0645.2512010X40com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0645.2512010X50com polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0645.9512303X10jateadoM312614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0645.9512303X15jateadoM312614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0645.9512303X30jateadoM312614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0645.9512304X10jateadoM412614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0645.9512304X15jateadoM412614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0645.9512304X30jateadoM412614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0645.0512304X15jateadoM415,48181311,21752,359,11512,5100 sob consulta
K0645.0512304X20jateadoM415,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0512304X30jateadoM415,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0512305X20jateadoM515,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0645.0512305X30jateadoM515,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0645.0512305X40jateadoM515,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0645.0512305X50jateadoM515,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0645.1512305X20jateadoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1512305X30jateadoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1512305X40jateadoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1512305X50jateadoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.1512306X20jateadoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0645.1512306X30jateadoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0645.1512306X40jateadoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0645.1512306X50jateadoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0645.2512308X25jateadoM827,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0645.2512308X30jateadoM827,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0645.2512308X40jateadoM827,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0645.2512308X50jateadoM827,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0645.2512310X25jateadoM1027,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0645.2512310X30jateadoM1027,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0645.2512310X40jateadoM1027,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0645.2512310X50jateadoM1027,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33