Grupos de mercadorias
Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea, arruela de pressão plástica
K0788_IG

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea, arruela de pressão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.

Versão:Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0788_IG Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea, arruela de pressão plástica 230 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea, arruela de pressão plástica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0788.1502205M518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0788.1502206M618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0788.2502208M827,11133,2241828,5961081,58350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33