Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau
K0109_0

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0109_0 Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau 169 kB

Desenhos

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0109.3122M1223134,523333213586476526 sob consulta
K0109.3162M1623134,523333213586476526 sob consulta
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33