A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável
K0123

Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
Fornecidos em série:
Preto acetinado, laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico, cromado brilhante.Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0123 Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável 417 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0123.0031preto acetinado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0032laranja RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.00327vermelho RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0033prata metálico0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0036cromado brilhante0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0041preto acetinado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0042laranja RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.00427vermelho RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0043prata metálico0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0046cromado brilhante0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0051preto acetinado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0052laranja RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.00527vermelho RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0053prata metálico0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0056cromado brilhante0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.1041preto acetinado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1042laranja RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.10427vermelho RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1043prata metálico1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1046cromado brilhante1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1051preto acetinado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1052laranja RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.10527vermelho RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1053prata metálico1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1056cromado brilhante1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1061preto acetinado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1062laranja RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.10627vermelho RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1063prata metálico1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1066cromado brilhante1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.2061preto acetinado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2062laranja RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.20627vermelho RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2063prata metálico2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2066cromado brilhante2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2081preto acetinado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2082laranja RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.20827vermelho RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2083prata metálico2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2086cromado brilhante2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.3081preto acetinado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3082laranja RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.30827vermelho RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3083prata metálico3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3086cromado brilhante3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3101preto acetinado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3102laranja RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.31027vermelho RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3103prata metálico3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3106cromado brilhante3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.4101preto acetinado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4102laranja RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.41027vermelho RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4103prata metálico4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4106cromado brilhante4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4121preto acetinado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4122laranja RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.41227vermelho RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4123prata metálico4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4126cromado brilhante4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.5121preto acetinado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5122laranja RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.51227vermelho RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5123prata metálico5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5126cromado brilhante5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5161preto acetinado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5162laranja RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.51627vermelho RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5163prata metálico5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5166cromado brilhante5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33