Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido
K0122

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0122 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido 328 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0122.0032laranja RAL 2004zinco0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.00327vermelho rubi RAL 3003zinco0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.0033prata metálicozinco0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.0042laranja RAL 2004zinco0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.00427vermelho rubi RAL 3003zinco0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.0043prata metálicozinco0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.0052laranja RAL 2004zinco0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.00527vermelho rubi RAL 3003zinco0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.0053prata metálicozinco0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0122.1042laranja RAL 2004zinco1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.10427vermelho rubi RAL 3003zinco1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.1043prata metálicozinco1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.1052laranja RAL 2004zinco1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.10527vermelho rubi RAL 3003zinco1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.1053prata metálicozinco1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.1062laranja RAL 2004zinco1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.10627vermelho rubi RAL 3003zinco1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.1063prata metálicozinco1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0122.2062laranja RAL 2004zinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.20627vermelho rubi RAL 3003zinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.2063prata metálicozinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.2082laranja RAL 2004zinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.20827vermelho rubi RAL 3003zinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.2083prata metálicozinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.3082laranja RAL 2004zinco3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0122.30827vermelho rubi RAL 3003zinco3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0122.3083prata metálicozinco3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0122.3102laranja RAL 2004zinco3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0122.31027vermelho rubi RAL 3003zinco3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0122.3103prata metálicozinco3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0122.4102laranja RAL 2004zinco4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0122.41027vermelho rubi RAL 3003zinco4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0122.4103prata metálicozinco4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0122.4122laranja RAL 2004zinco4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0122.41227vermelho rubi RAL 3003zinco4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0122.4123prata metálicozinco4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0122.5122laranja RAL 2004zinco5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0122.51227vermelho rubi RAL 3003zinco5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0122.5123prata metálicozinco5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0122.5162laranja RAL 2004zinco5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0122.51627vermelho rubi RAL 3003zinco5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0122.5163prata metálicozinco5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33