A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea
K0121

Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Outras peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0121 Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea 222 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H3H4AA1Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0121.1108Aço inoxidável1M817192820411264728310724 sob consulta
K0121.1110Aço inoxidável1M1017192820411264728310724 sob consulta
K0121.1112Aço inoxidável1M1217192820411264728310724 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33