A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:São fornecidos em série:
preto acetinado, laranja RAL 2004.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0737 Alavanca de aperto plana com rosca macho 201 kB

Desenhos

Alavanca de aperto plana com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0737.2061X15preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2062X15laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2061X20preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2062X20laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2061X25preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2062X25laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2061X30preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2062X30laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2061X35preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2062X35laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2061X40preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2062X40laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2061X45preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2062X45laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2061X50preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2062X50laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2061X55preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2062X55laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2061X60preto acetinado2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2062X60laranja RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2081X15preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2082X15laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2081X20preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2082X20laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2081X25preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2082X25laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2081X30preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2082X30laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2081X35preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2082X35laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2081X40preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2082X40laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2081X45preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2082X45laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2081X50preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2082X50laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2081X55preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2082X55laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2081X60preto acetinado2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2101X15preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2082X60laranja RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2102X15laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2101X20preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2102X20laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2101X25preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2102X25laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2101X30preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2102X30laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2101X35preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2102X35laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2101X40preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2102X40laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2101X45preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2102X45laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2101X50preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2102X50laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2101X55preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2102X55laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2101X60preto acetinado2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2102X60laranja RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.3081X15preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3082X15laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3081X20preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3082X20laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3081X25preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3082X25laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3081X30preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3082X30laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3081X35preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3082X35laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3081X40preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3082X40laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3081X45preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3082X45laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3081X50preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3082X50laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3081X55preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3082X55laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3081X60preto acetinado3M81621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.3082X60laranja RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.3101X15preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3102X15laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3101X20preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3102X20laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3101X25preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3102X25laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3101X30preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3102X30laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3101X35preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3102X35laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3101X40preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3102X40laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3101X45preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3102X45laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3101X50preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3102X50laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3101X55preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3102X55laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3101X60preto acetinado3M101621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.3102X60laranja RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72260 sob consulta