Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul
K0175_AG

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca em grafite escuro, peças em aço passivado na cor azul.Indicação:As alavancas de aperto não reguláveis podem ser utilizadas em tarefas de fixação simples. Nesta técnica, deve-se manter geralmente um espaço de fixação suficiente, para que a alavanca possa girar em 360°.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0175_AG Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul 159 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaTamanhoXD1D2HH1H3AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
K0175.105X20rosca macho1M513,8141711274047820 sob consulta
K0175.106X20rosca macho1M613,8141711274047820 sob consulta
K0175.208X15rosca macho2M818,318,5181136,56575915 sob consulta
K0175.208X20rosca macho2M818,318,5181136,56575920 sob consulta
K0175.208X30rosca macho2M818,318,5181136,56575930 sob consulta
K0175.310X30rosca macho3M1021,82222144580911130 sob consulta
K0175.412X30rosca macho4M1225,826261754951081330 sob consulta
K0175.516X40rosca macho5M1630,8313121631101261640 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33