Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo quadrado, inserto roscado de aço passivado azul
K0175_IV

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca em grafite escuro, peças em aço passivado na cor azul.Indicação:As alavancas de aperto não reguláveis podem ser utilizadas em tarefas de fixação simples. Nesta técnica, deve-se manter geralmente um espaço de fixação suficiente, para que a alavanca possa girar em 360°.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0175_IV Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo quadrado, inserto roscado de aço passivado azul 161 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo quadrado, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaTamanhoST2D1D2HH1H3AA1BCADAces.PreçoEncomendar
K0175.105002furo quadrado151313,81417112740478 sob consulta
K0175.206002furo quadrado261618,318,5181136,565759 sob consulta
K0175.308002furo quadrado381821,822221445809111 sob consulta
K0175.410002furo quadrado4102025,8262617549510813 sob consulta
K0175.512002furo quadrado5122630,83131216311012616 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33