A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto ergonômica com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável
K0982

Alavanca de aperto ergonômica com rosca fêmea, peças de aço em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca:
Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço:
Aço inoxidável, 1.4305.
Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).

Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.

O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, comprimentos de parafusos, combinações de cores,
bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento
de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0982 Alavanca de aperto ergonômica com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável 245 kB

Desenhos

Alavanca de aperto ergonômica com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXTDD1

HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0982.30813M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 sob consulta
K0982.31013M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33