A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea
K0124

Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Outras peças de aço 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea 206 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície

TamanhoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0124.104com polimento eletrolítico1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0124.105com polimento eletrolítico1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0124.106com polimento eletrolítico1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0124.206com polimento eletrolítico2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0124.208com polimento eletrolítico2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0124.308com polimento eletrolítico3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0124.310com polimento eletrolítico3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0124.410com polimento eletrolítico4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0124.412com polimento eletrolítico4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0124.512com polimento eletrolítico5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0124.516com polimento eletrolítico5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0124.104153jateado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0124.105153jateado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0124.106153jateado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0124.206153jateado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0124.208153jateado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0124.308153jateado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0124.310153jateado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0124.410153jateado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0124.412153jateado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0124.512153jateado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0124.516153jateado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33